20157333
20157333
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 95,8751 zł |
| 10 - 19 | 86,3016 zł |
| 20 - 49 | 81,4915 zł |
| 50 - 99 | 76,6814 zł |
| 100 + | 67,1079 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 6.0 |
| d2 tol. h6 | 12.0 |
| l1 | 19.0 |
| l2 | 13.5 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 11.5 |
| Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 200.0 |
| Static load C0 max. N | 260.0 |
| Waga g | 8.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować