Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20157296
20157296
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 78,0357 zł |
10 - 19 | 70,2368 zł |
20 - 49 | 66,314 zł |
50 - 99 | 62,4379 zł |
100 + | 54,639 zł |
Typ | Closed |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol. h6 | 10.0 |
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
l2 | 22.0 |
l3 | 1.30 |
d3 | 18.0 |
Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Waga g | 30.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować