20156039
20156039
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 199,3623 zł |
10 - 19 | 179,4214 zł |
20 - 49 | 169,4743 zł |
50 - 99 | 159,4805 zł |
100 + | 139,5396 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | Long Version |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 8.0 |
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 33.0 |
l3 | 1.10 |
d3 | 15.2 |
Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 430.0 |
Static load C0 max. N | 780.0 |
Waga g | 31.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować