20155940
20155940
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 039,3552 zł |
| 10 - 19 | 935,401 zł |
| 20 - 49 | 883,4706 zł |
| 50 - 99 | 831,4935 zł |
| 100 + | 727,5393 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Double Length |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 211.0 |
| l2 | 170.0 |
| l3 | 3.15 |
| d3 | 86.5 |
| Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 7650.0 |
| Static load C0 max. N | 20000.0 |
| Waga g | 3500.0 |
| Materiał | Stal |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować