Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20155582
20155582
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 189,0416 zł |
| 10 - 19 | 170,1281 zł |
| 20 - 49 | 160,6947 zł |
| 50 - 99 | 151,2146 zł |
| 100 + | 132,3478 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 31.5 |
| l3 | 1.60 |
| d3 | 30.3 |
| Liczba obwodów kulkowych | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Waga g | 91.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować