Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 45.0 Stal nierdzewna

Zamknięte tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155575

Numer produktu produkcyjny:

20155575

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 131,3671 zł
10 - 19 118,2444 zł
20 - 49 111,6597 zł
50 - 99 105,075 zł
100 + 91,9523 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

131,37 zł

1 x 131,3671 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Closed
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.5
l3 1.60
d3 30.3
Liczba obwodów kulkowych 5.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Waga g 91.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt