Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20155490
20155490
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 58,8887 zł |
| 10 - 19 | 53,0045 zł |
| 20 - 49 | 50,0624 zł |
| 50 - 99 | 47,1203 zł |
| 100 + | 41,2361 zł |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 24.9 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 24.9 |
| Liczba obwodów kulkowych | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Waga g | 57.0 |
| Materiał | Stal |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować