20155438
20155438
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 182,6437 zł |
10 - 19 | 164,384 zł |
20 - 49 | 155,2308 zł |
50 - 99 | 146,1243 zł |
100 + | 127,8646 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | Long Version |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 57.0 |
l2 | 45.8 |
l3 | 1.30 |
d3 | 21.0 |
Liczba obwodów kulkowych | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Waga g | 80.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować