Te liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz montażowy ułatwia przymocowanie tulei do powierzchni śrubami. W długich liniowych tulejach kulkowych z kołnierzem dodatkowa długość zapewnia większą nośność i stabilność w porównaniu ze standardowymi tulejami kulkowymi.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także wysoka obciążalność, ponieważ łożyska kulkowe równomiernie rozkładają obciążenia w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji spiętrzenia naprężeń i wydłużenia żywotności układu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny CNC, układy montażowe i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304,3906 zł - 434,8704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| 68,6957 zł - 98,1634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 549,7057 zł - 785,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 248,3039 zł - 354,6865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
| 639,3697 zł - 913,4053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Circular Flange
|
||
| 80,6976 zł - 115,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 57,908 zł - 82,7524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
8.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
| 116,0028 zł - 165,7383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 303,2231 zł - 433,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
| 180,2153 zł - 257,4571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 83,1727 zł - 118,8048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 168,0266 zł - 240,038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 70,4703 zł - 100,6852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
| 144,8634 zł - 206,9744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Circular Flange
|
||
| 405,0758 zł - 578,6597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Circular Flange
|
||
| 382,7532 zł - 546,8103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 459,8082 zł - 656,8355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 306,5855 zł - 437,9993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 368,3696 zł - 526,2156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 656,0883 zł - 937,269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować