20156190
20156190
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 298,0861 zł |
| 10 - 19 | 268,2915 zł |
| 20 - 49 | 253,3942 zł |
| 50 - 99 | 238,4502 zł |
| 100 + | 208,6556 zł |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| d3 tol. h4 | 54.0 |
| d4 | 5.5 |
| d5 | 9.5 |
| d6 | 43.0 |
| l3 | 5.4 |
| Liczba obwodów kulkowych | 5.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Waga g | 184.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Typ | Circular Flange |
| Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować