Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 8,6874 zł - 8,6874 zł | 50 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 8,5898 zł - 8,5898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,2769 zł - 3,2769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | 1400 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 296 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 92 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 2,9144 zł - 7,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HIPS
|
|
||
| 13,7632 zł - 33,7199 zł | 26 Na stanie |
2.0 mm
|
M10
|
|
Odlew ze stopu aluminium
|
|
||
| 79,8046 zł - 195,5212 zł | 27 Na stanie |
2.0 mm
|
M20
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,8486 zł - 9,4293 zł | 1188 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 31,4309 zł - 77,0059 zł | 22 Na stanie |
1.5 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 70,4059 zł - 172,4946 zł | 11 Na stanie |
1.5 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,196 zł - 86,2302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 35,196 zł - 86,2302 zł | 38 Na stanie |
2.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8486 zł - 9,4293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 35,196 zł - 86,2302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,196 zł - 86,2302 zł | 11 Na stanie |
1.5 mm
|
M20
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować