Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2769 zł - 3,2769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | 1400 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 8,6874 zł - 8,6874 zł | 50 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 8,5898 zł - 8,5898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 296 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 92 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 12,2572 zł - 30,0302 zł | 40 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
|
||
| 4,0997 zł - 10,0442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HDPE z metalową wkładką
|
|
||
| 2,8167 zł - 6,9011 zł | 350 Na stanie |
1.5 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,1755 zł - 22,4799 zł | 50 Na stanie |
2.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1614 zł - 5,2954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
| 2,8446 zł - 6,9694 zł | 4000 Na stanie |
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
|
||
| 8,3077 zł - 20,3538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4861 zł - 8,541 zł | 40 Na stanie |
1.2 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
|
||
| 1,7151 zł - 4,2021 zł | 2025 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
| 3,4582 zł - 8,4727 zł | 1900 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
| 7,8647 zł - 19,2685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować