Menu Search

Kwadratowy Zaślepka profilu 19.1 mm 1.6 mm 1.2 mm Czarny PE

Kwadratowe wkładki skośne umożliwiają szybki i łatwy montaż. Skośna podstawa sprawia, że idealnie nadają się do stosowania na końcówkach rur lub nieregularnych powierzchniach, takich jak krzesła lub nogi meblowe. Wykonane z polietylenu (PE).
Numer produktu Essentra:

10093252

Numer produktu produkcyjny:

199277

2495 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 2499 0,6499 zł
2500 + 0,4642 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

162,48 zł

250 x 0,6499 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L1 19.1 mm
T1 1.6 mm
T2 1.2 mm
Kształt główki Kwadratowy
Rodzaj łba Angled
Typ 3
Materiał PE
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt