Menu Search

Kwadratowy Zaślepka profilu 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20773755

Numer produktu produkcyjny:

20773755

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 150

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 80.0 mm
h 21.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 4.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt