20773496
20773496
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| AxA | 65.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.559 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maks. grubość ścianki | 3.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.118 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować