20772260
20772260
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| AxA | 7.874 in |
|---|---|
| AxA | 200.0 mm |
| h | 1.358 in |
| h | 34.5 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.276 in |
| Maks. grubość ścianki | 7.0 mm |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować