Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20772031
20772031
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| AxA | 13.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.512 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| h1 | 4.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.02 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.5 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.079 in |
| Maks. grubość ścianki | 2.0 mm |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować