Menu Search

Kwadratowy Zaślepka profilu 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20772017

Numer produktu produkcyjny:

20772017

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 12500

Zamów wielokrotność 12500

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 12.0 mm
h 12.0 mm
h1 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 2.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt