Menu Search

Kula – smarowniczka

Na stanie

Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Średnica całkowita Całkowita długość Materiał Szerokość całkowita Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal nierdzewna
20.0 mm
19 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
6,7605 zł - 6,7605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal, mosiądz
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal, mosiądz
13.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal, mosiądz
12.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal, mosiądz
13.2 mm
20 Na stanie
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal, mosiądz
25.0 mm
17,7653 zł - 21,3184 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal
11,7134 zł - 11,7134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal
43,4372 zł - 52,1246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stal
31,4867 zł - 37,7841 zł 460 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal
11,4205 zł - 15,9888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal
21,2654 zł - 25,5185 zł 20 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal
23,4268 zł - 28,1122 zł 583 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal
14,2438 zł - 14,2438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal
69,374 zł - 83,2489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal
18,0024 zł - 21,6028 zł 448 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal
40,3276 zł - 48,3931 zł 1 Na stanie
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal
35,7677 zł - 42,9212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal
  • z 2
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal nierdzewna 10.0 mm

10552377


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Zawias do spawania 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Przedział cen netto
6,7605 zł - 6,7605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 70.0 mm 11.5 mm Stal, mosiądz 6.0 mm

10633854


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal, mosiądz 6.0 mm

10633861


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 70.0 mm 11.5 mm Stal, mosiądz 6.0 mm

10638019


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal, mosiądz 13.0 mm

10634943


Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal

10341087

Przedział cen netto
21,3184 zł - 17,7653 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Stal
Zawias do spawania 70.0 mm

10640272

Przedział cen netto
11,7134 zł - 11,7134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Stal
Zawias do spawania 150.0 mm 20.0 mm Stal

10341094

Przedział cen netto
52,1246 zł - 43,4372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Stal
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal

10341124

Przedział cen netto
37,7841 zł - 31,4867 zł

Zapasy magazynowe
460 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Mosiądz
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal

10214992

Przedział cen netto
15,9888 zł - 11,4205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Stal
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal

10340929

Przedział cen netto
25,5185 zł - 21,2654 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Mosiądz
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal

10341070

Przedział cen netto
28,1122 zł - 23,4268 zł

Zapasy magazynowe
583 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Stal
Zawias do spawania 70.0 mm

10640418

Przedział cen netto
14,2438 zł - 14,2438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Mosiądz
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal

10215012

Przedział cen netto
83,2489 zł - 69,374 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Mosiądz
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal

10215005

Przedział cen netto
21,6028 zł - 18,0024 zł

Zapasy magazynowe
448 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Stal
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal

10341100

Przedział cen netto
48,3931 zł - 40,3276 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Stal
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal

10341131

Przedział cen netto
42,9212 zł - 35,7677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Materiał osi
    Mosiądz