Menu Search

Kula – prosta

Na stanie

Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Średnica całkowita Całkowita długość Materiał Szerokość całkowita Kup
15,8853 zł - 19,0624 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
77,1415 zł - 92,5698 zł 44 Na stanie
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal nierdzewna
12.0 mm
10340820 7,167 zł - 10,0339 zł 1218 Na stanie
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal
15,6555 zł - 18,7866 zł 1 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal
9,6662 zł - 11,5994 zł 1556 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal
49,0061 zł - 58,8074 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal nierdzewna
31,1387 zł - 37,3665 zł 34 Na stanie
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal
19,3181 zł - 23,1817 zł 7 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal
21,4725 zł - 25,767 zł 81 Na stanie
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal nierdzewna
9,4076 zł - 11,2892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal
7,167 zł - 10,0339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stal
22,1619 zł - 26,5943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal
22,3055 zł - 37,4733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
6,7074 zł - 9,3904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stal
13,9607 zł - 16,7528 zł 74 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal
10340813 5,8169 zł - 8,1437 zł 390 Na stanie
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stal
35,7779 zł - 42,9335 zł 635 Na stanie
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stal
67,6061 zł - 81,1273 zł 27 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal nierdzewna
26,4708 zł - 31,7649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stal
27,1889 zł - 32,6267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal nierdzewna
  • z 2
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Przedział cen netto
19,0624 zł - 15,8853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna

10352540

Przedział cen netto
92,5698 zł - 77,1415 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna 304
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal

10340820

Przedział cen netto
10,0339 zł - 7,167 zł

Zapasy magazynowe
1218 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal

10340868

Przedział cen netto
18,7866 zł - 15,6555 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal

10340837

Przedział cen netto
11,5994 zł - 9,6662 zł

Zapasy magazynowe
1556 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal nierdzewna

10340912

Przedział cen netto
58,8074 zł - 49,0061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal

10340967

Przedział cen netto
37,3665 zł - 31,1387 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal

10340875

Przedział cen netto
23,1817 zł - 19,3181 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna

10341056

Przedział cen netto
25,767 zł - 21,4725 zł

Zapasy magazynowe
81 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 70.0 mm 11.5 mm Stal

10341001

Przedział cen netto
11,2892 zł - 9,4076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 40.0 mm 8.0 mm Stal

10340974

Przedział cen netto
10,0339 zł - 7,167 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal

10341018

Przedział cen netto
26,5943 zł - 22,1619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Przedział cen netto
37,4733 zł - 22,3055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 50.0 mm 8.0 mm Stal

10340936

Przedział cen netto
9,3904 zł - 6,7074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal

10340844

Przedział cen netto
16,7528 zł - 13,9607 zł

Zapasy magazynowe
74 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias do spawania 40.0 mm 8.0 mm Stal

10340813

Przedział cen netto
8,1437 zł - 5,8169 zł

Zapasy magazynowe
390 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 150.0 mm 20.0 mm Stal

10341025

Przedział cen netto
42,9335 zł - 35,7779 zł

Zapasy magazynowe
635 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal nierdzewna

10341063

Przedział cen netto
81,1273 zł - 67,6061 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias do spawania 150.0 mm 20.0 mm Stal

10340851

Przedział cen netto
31,7649 zł - 26,4708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal nierdzewna

10340905

Przedział cen netto
32,6267 zł - 27,1889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    8302100090