Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Średnica całkowita | Całkowita długość | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8853 zł - 19,0624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 77,1415 zł - 92,5698 zł | 44 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 31,1387 zł - 37,3665 zł | 34 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 7,167 zł - 10,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 49,0061 zł - 58,8074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
||
| 9,6662 zł - 11,5994 zł | 1566 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 19,3181 zł - 23,1817 zł | 7 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 6,7074 zł - 9,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 10340820 | 7,167 zł - 10,0339 zł | 1218 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
|
|
| 15,6555 zł - 18,7866 zł | 1 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 9,4076 zł - 11,2892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 22,1619 zł - 26,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 21,4725 zł - 25,767 zł | 81 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
||
| 22,3055 zł - 37,4733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 43,6057 zł - 52,3268 zł | 5 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 10340813 | 5,8169 zł - 8,1437 zł | 690 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal
|
|
|
| 23,6269 zł - 28,3523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 7,5979 zł - 9,1175 zł | 50 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 7,5979 zł - 10,6371 zł | 32 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 35,7779 zł - 42,9335 zł | 637 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować