Menu Search

Krawędziowy uchwyt przewodów

Na stanie

Krawędziowe uchwyty przewodów umożliwiają przymocowanie przewodów do krawędzi panelu lub w wycięciu w panelu. Uchwyty są wyposażone w blokowaną lub nieblokowaną część górną. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny, szary lub naturalny.

Grupa SR: SR1834

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Pasujący zakres grubości paneli Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
0,4978 zł - 0,4978 zł 13250 Na stanie
20.0 mm
10.0 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł 800 Na stanie
16.2 mm
6.1 mm
0,4364 zł - 0,4364 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.6 mm
10.6 mm
0,4783 zł - 0,4783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
10.0 mm
1,0514 zł - 1,0514 zł 2000 Na stanie
30.4 mm
12.1 mm
0,9245 zł - 0,9245 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
19.0 mm
0,9119 zł - 0,9119 zł 828 Na stanie
28.8 mm
24.9 mm
0,9119 zł - 0,9119 zł 41000 Na stanie
26.8 mm
24.9 mm
0,4629 zł - 0,4629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
10.0 mm
0,9119 zł - 0,9119 zł 7 Na stanie
19.8 mm
16.3 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
6.1 mm
0,9119 zł - 0,9119 zł 93668 Na stanie
26.8 mm
33.3 mm
0,4253 zł - 0,4253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
23.2 mm
0,785 zł - 0,785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.8 mm
33.3 mm
Przelotka kablowa Krawędziowy 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Przedział cen netto
0,4978 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
13250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    4.8 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka kablowa Krawędziowy 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    3.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    5.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa Krawędziowy 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Przedział cen netto
0,4364 zł - 0,4364 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Wysokość wewnętrzna
    6.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
Przelotka kablowa Krawędziowy 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Przedział cen netto
0,4783 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    4.8 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Przedział cen netto
1,0514 zł - 1,0514 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Hinged Edge
  • Głębokość
    6.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    8.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Przedział cen netto
0,9245 zł - 0,9245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Hinged Edge
  • Głębokość
    6.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    12.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa Krawędziowy 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Przedział cen netto
0,9119 zł - 0,9119 zł

Zapasy magazynowe
828 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    4.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    14.7 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa Krawędziowy 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Przedział cen netto
0,9119 zł - 0,9119 zł

Zapasy magazynowe
41000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    4.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    15.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Uchwyt przewodów 6.5 mm 11.6 mm Czarny Nylon 6/6

10005897

Przedział cen netto
0,4629 zł - 0,4629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    4.8 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.2 mm
Przelotka kablowa Krawędziowy 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Przedział cen netto
0,9119 zł - 0,9119 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    4.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    7.4 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Uchwyt przewodów Naturalny Nylon 6/6

10005934

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    3.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    5.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa Krawędziowy 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Przedział cen netto
0,9119 zł - 0,9119 zł

Zapasy magazynowe
93668 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Krawędziowy
  • Głębokość
    4.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    23.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Uchwyt przewodów 11.2 mm 21.0 mm Naturalny Nylon 6/6

10005866

Przedział cen netto
0,4253 zł - 0,4253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie na krawędzi
  • Głębokość
    6.2 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    7.75 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka kablowa Mocowanie na krawędzi 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013953

Przedział cen netto
0,785 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie na krawędzi
  • Rodzaj podpory
    Prostokątne
  • Głębokość
    4.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    23.1 mm