Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Doskonała odporność na ścieranieŁatwy montaż.Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży. Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Pełny materiał | RL | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 236,417 zł - 14 236,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 270,3133 zł - 270,3133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 526,6795 zł - 526,6795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 469,2426 zł - 1 469,2426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 371,588 zł - 371,588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 641,7728 zł - 641,7728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 574,123 zł - 574,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 161,936 zł - 1 161,936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 439,2378 zł - 439,2378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 709,0224 zł - 709,0224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 911,686 zł - 911,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 880,8187 zł - 1 880,8187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 10 305,977 zł - 10 305,977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 7 617,2348 zł - 7 617,2348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11 in
279.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 8 686,3399 zł - 8 686,3399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13 in
330.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 6 344,5205 zł - 6 344,5205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 5 952,8747 zł - 5 952,8747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 4 797,0766 zł - 4 797,0766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 10 082,084 zł - 10 082,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
355.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 12 368,7343 zł - 12 368,7343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
406.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować