Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Materiał: Silikon Kolor: Srebrny, Czerwony, Szary Grupa SR: SRECAFR, SR6001, SR6002
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał wewnętrzny | ID | Kolor | Długość rolki | Materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10307007 | 4 390,1062 zł - 4 390,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
0.591 in
15.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
1.378 in
35.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 94,1726 zł - 94,1726 zł | 40 Na stanie |
Włókno z krzemianu wapnia
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czerwony
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 123,9819 zł - 123,9819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
0.984 in
25.0 mm
|
Czerwony
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 288,4037 zł - 288,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
1.969 in
50.0 mm
|
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 873,6712 zł - 873,6712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dziane włókna szklane o zwiększonych właściwościach masowych
|
0.984 in
25.0 mm
|
Srebrny
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
1.26 in
32.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
2.362 in
60.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10308134 | 121,03 zł - 121,03 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czerwony
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|
| 233,8923 zł - 233,8923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czerwony
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 806,4647 zł - 806,4647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dziane włókna szklane o zwiększonych właściwościach masowych
|
0.787 in
20.0 mm
|
Srebrny
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
1.102 in
28.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
1.575 in
40.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 106,4875 zł - 106,4875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
0.591 in
15.0 mm
|
Czerwony
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 169,5107 zł - 169,5107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
1.181 in
30.0 mm
|
Czerwony
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 470,4324 zł - 470,4324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dziane włókna szklane o zwiększonych właściwościach masowych
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| 1 008,0841 zł - 1 008,0841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dziane włókna szklane o zwiększonych właściwościach masowych
|
1.181 in
30.0 mm
|
Srebrny
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Włókno z krzemianu wapnia
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szary
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować