Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2152 zł - 0,2152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 1,6114 zł - 1,6114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,6564 zł - 0,6564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.35 in
8.9 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,5745 zł - 0,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,2826 zł - 0,2826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
Biały
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 1,0289 zł - 1,0289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,1981 zł - 0,1981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,4583 zł - 0,4583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,2945 zł - 0,2945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 1,1781 zł - 1,1781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
Silikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,9338 zł - 0,9338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 1,3208 zł - 1,3208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,317 zł - 0,317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.228 in
5.8 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 1,4264 zł - 1,4264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.547 in
13.9 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 1,2522 zł - 1,2522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5,3128 zł - 13,0165 zł | 212 Na stanie |
|
Czerwony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 1,9243 zł - 1,9243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,2444 zł - 0,2715 zł | 800 Na stanie |
|
Zielony
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,6778 zł - 0,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować