Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,8352 zł - 0,8352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Niebieski
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
10240960 1,7709 zł - 1,7709 zł 341500 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
0,3583 zł - 0,3583 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,6765 zł - 0,6765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
1,0026 zł - 1,0026 zł 78 Na stanie
4.9 mm
Czarny
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
1,0416 zł - 1,0416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
2,51 zł - 2,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
Naturalny
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
13,9863 zł - 13,9863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.6 mm
Szary
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
0,785 zł - 0,785 zł 500 Na stanie
1.6 mm
Szary
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
3,0259 zł - 3,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
Biały
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
1,5199 zł - 3,7238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,2737 zł - 0,2737 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Różowy
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,7772 zł - 0,967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
10240977 2,7191 zł - 2,7191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
Zielony
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
1,1727 zł - 1,1727 zł 230 Na stanie
3.7 mm
Naturalny
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
2,8865 zł - 7,0719 zł 575 Na stanie
Czarny
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
1,4084 zł - 1,4084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Niebieski
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
3,3745 zł - 3,3745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
3,7929 zł - 3,7929 zł 50 Na stanie
10.4 mm
Żółty
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
9,6775 zł - 9,6775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.2 mm
Czarny
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Niebieski Silikon

10288542

Przedział cen netto
0,8352 zł - 0,8352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.4 mm 8.8 mm Czerwony Silikon

10240960

Przedział cen netto
1,7709 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
341500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251850

Przedział cen netto
0,6765 zł - 0,6765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Czarny EPDM

10250068

Przedział cen netto
1,0026 zł - 1,0026 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Czarny EPDM

10377765

Przedział cen netto
1,0416 zł - 1,0416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.5 mm 58.8 mm Naturalny Silikon

10192344

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 35.1 mm 38.1 mm Szary Silikon

10192382

Przedział cen netto
13,9863 zł - 13,9863 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Szary Silikon

10192290

Przedział cen netto
0,785 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.4 mm 14.0 mm Biały Silikon

10240595

Przedział cen netto
3,0259 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.5 mm 9.5 mm Niebieski Silikon

10240779

Przedział cen netto
3,7238 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 5.8 mm Różowy Silikon

10241011

Przedział cen netto
0,2737 zł - 0,2737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377703

Przedział cen netto
0,967 zł - 0,7772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.6 mm 11.0 mm Zielony Silikon

10240977

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 50.8 mm Naturalny Silikon

10192306

Przedział cen netto
1,1727 zł - 1,1727 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.1 mm 19.1 mm Czarny Silikon

10240793

Przedział cen netto
7,0719 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
575 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 50.8 mm Niebieski Silikon

10192313

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.5 mm 28.6 mm Naturalny Silikon

10192351

Przedział cen netto
3,3745 zł - 3,3745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 49.8 mm Żółty Silikon

10192368

Przedział cen netto
3,7929 zł - 3,7929 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.2 mm 16.0 mm Czarny Silikon

10192467

Przedział cen netto
9,6775 zł - 9,6775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon