Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
10240588 2,1831 zł - 2,1831 zł 50 Na stanie
10.3 mm
Fiolet
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
10240953 0,8991 zł - 0,8991 zł 1000 Na stanie
9.1 mm
Różowy
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
0,7914 zł - 0,7914 zł 100 Na stanie
1.6 mm
Niebieski
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
0,2819 zł - 0,2819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Różowy
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,7052 zł - 0,7052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
1,0326 zł - 1,0326 zł 78 Na stanie
4.9 mm
Czarny
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1239 zł - 0,1502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,5957 zł - 0,738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Naturalny
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
1,643 zł - 1,829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
1,2208 zł - 1,2208 zł 195 Na stanie
3.9 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
0,254 zł - 0,254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
Czerwony
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,7567 zł - 0,7567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,8402 zł - 0,8402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
10240571 1,3888 zł - 1,3888 zł 1161 Na stanie
8.5 mm
Zielony
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
3,5476 zł - 3,5476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
1,2696 zł - 1,2696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Naturalny
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,9852 zł - 0,9852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Zielony
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
10240960 1,824 zł - 1,824 zł 341500 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 11.6 mm Fiolet Silikon

10240588

Przedział cen netto
2,1831 zł - 2,1831 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 7.0 mm Różowy Silikon

10240953

Przedział cen netto
0,8991 zł - 0,8991 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Niebieski Silikon

10288535

Przedział cen netto
0,7914 zł - 0,7914 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 5.8 mm Różowy Silikon

10241011

Przedział cen netto
0,2819 zł - 0,2819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 23.8 mm Czarny EPDM

10250044

Przedział cen netto
0,7052 zł - 0,7052 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Czarny EPDM

10250068

Przedział cen netto
1,0326 zł - 1,0326 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.6 mm 9.5 mm Czarny EPDM

10377604

Przedział cen netto
0,1502 zł - 0,1239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 16.1 mm Naturalny Silikon

10249772

Przedział cen netto
0,738 zł - 0,5957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.9 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241691

Przedział cen netto
1,829 zł - 1,643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.7 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249819

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249840

Przedział cen netto
1,2208 zł - 1,2208 zł

Zapasy magazynowe
195 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 5.3 mm Czerwony Silikon

10241004

Przedział cen netto
0,254 zł - 0,254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249758

Przedział cen netto
0,7567 zł - 0,7567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10373552

Przedział cen netto
0,8402 zł - 0,8402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.3 mm 20.4 mm Zielony Silikon

10240571

Przedział cen netto
1,3888 zł - 1,3888 zł

Zapasy magazynowe
1161 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249956

Przedział cen netto
3,5476 zł - 3,5476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Naturalny Silikon

10249833

Przedział cen netto
1,2696 zł - 1,2696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.8 mm 6.8 mm Zielony Silikon

10240618

Przedział cen netto
0,9852 zł - 0,9852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249918

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.4 mm 8.8 mm Czerwony Silikon

10240960

Przedział cen netto
1,824 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
341500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony