Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,6981 zł - 0,8684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
3,1167 zł - 3,1167 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
Biały
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
0,8976 zł - 0,8976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
10240953 0,8991 zł - 0,8991 zł 1000 Na stanie
9.1 mm
Różowy
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
5,8313 zł - 5,8313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.8 mm
Szary
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
10240977 2,8007 zł - 2,8007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
Zielony
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,2819 zł - 0,2819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Różowy
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,2416 zł - 0,2684 zł 1000 Na stanie
Czarny
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
4,2657 zł - 4,2657 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.9 mm
Różowy
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,2623 zł - 0,2914 zł 1000 Na stanie
Czarny
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,2911 zł - 0,2911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Biały
Silikon
26.4 mm
9.1 mm
1
1,0597 zł - 1,0597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
Fiolet
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
1,6597 zł - 1,6597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
Czerwony
Silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
0,204 zł - 0,204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Czerwony
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
0,9618 zł - 0,9618 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Zielony
Silikon
31.2 mm
13.7 mm
1
1,4692 zł - 1,4692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.9 mm
Czerwony
Silikon
28.9 mm
16.9 mm
1
0,2217 zł - 0,2217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Przezroczysty
Silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
0,3265 zł - 0,3265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.8 mm
Szary
Silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
0,5917 zł - 0,5917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Pomarańczowy
Silikon
29.5 mm
11.7 mm
1
0,472 zł - 0,472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
Żółty
Silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377673

Przedział cen netto
0,8684 zł - 0,6981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.4 mm 14.0 mm Biały Silikon

10240595

Przedział cen netto
3,1167 zł - 3,1167 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10288559

Przedział cen netto
0,8976 zł - 0,8976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 7.0 mm Różowy Silikon

10240953

Przedział cen netto
0,8991 zł - 0,8991 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 24.1 mm 16.0 mm Szary Silikon

10240991

Przedział cen netto
5,8313 zł - 5,8313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Szary
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.6 mm 11.0 mm Zielony Silikon

10240977

Przedział cen netto
2,8007 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 5.8 mm Różowy Silikon

10241011

Przedział cen netto
0,2819 zł - 0,2819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 6.0 mm Czarny EPDM

10192436

Przedział cen netto
0,2684 zł - 0,2416 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.5 mm 38.1 mm Różowy Silikon

10192375

Przedział cen netto
4,2657 zł - 4,2657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.2 mm 8.0 mm Czarny EPDM

10192450

Przedział cen netto
0,2914 zł - 0,2623 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.1 mm 26.4 mm Biały Silikon

10350584

Przedział cen netto
0,2911 zł - 0,2911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.2 mm 31.8 mm Fiolet Silikon

10350652

Przedział cen netto
1,0597 zł - 1,0597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.8 mm 29.0 mm Czerwony Silikon

10350690

Przedział cen netto
1,6597 zł - 1,6597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 26.0 mm Czerwony Silikon

10350577

Przedział cen netto
0,204 zł - 0,204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.7 mm 31.2 mm Zielony Silikon

10350645

Przedział cen netto
0,9618 zł - 0,9618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.9 mm 28.9 mm Czerwony Silikon

10350683

Przedział cen netto
1,4692 zł - 1,4692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.6 mm 26.0 mm Przezroczysty Silikon

10350560

Przedział cen netto
0,2217 zł - 0,2217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 28.7 mm Szary Silikon

10350607

Przedział cen netto
0,3265 zł - 0,3265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.7 mm 29.5 mm Pomarańczowy Silikon

10350621

Przedział cen netto
0,5917 zł - 0,5917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.2 mm 29.5 mm Żółty Silikon

10350614

Przedział cen netto
0,472 zł - 0,472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon