Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6981 zł - 0,8684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 3,1167 zł - 3,1167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
Biały
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,8976 zł - 0,8976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 10240953 | 0,8991 zł - 0,8991 zł | 1000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
| 5,8313 zł - 5,8313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 10240977 | 2,8007 zł - 2,8007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
|
| 0,2819 zł - 0,2819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2416 zł - 0,2684 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 4,2657 zł - 4,2657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.429 in
10.9 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,2623 zł - 0,2914 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,2911 zł - 0,2911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
Biały
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 1,0597 zł - 1,0597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 1,6597 zł - 1,6597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,204 zł - 0,204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,9618 zł - 0,9618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 1,4692 zł - 1,4692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.547 in
13.9 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,2217 zł - 0,2217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,3265 zł - 0,3265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.228 in
5.8 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,5917 zł - 0,5917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,472 zł - 0,472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować