Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10240977 | 2,8007 zł - 2,8007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
|
| 10240953 | 0,8991 zł - 0,8991 zł | 1000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
| 9,9678 zł - 9,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 4,2657 zł - 4,2657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.429 in
10.9 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,2623 zł - 0,2914 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,2819 zł - 0,2819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,2409 zł - 1,2409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 3,7774 zł - 3,7774 zł | 9 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 14,4059 zł - 14,4059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.732 in
18.6 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 3,9066 zł - 3,9066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 2,5853 zł - 2,5853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 1,2897 zł - 1,2897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5,4722 zł - 13,407 zł | 212 Na stanie |
|
Czerwony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,5228 zł - 0,5228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,7914 zł - 0,7914 zł | 100 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,373 zł - 1,373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 2,0826 zł - 5,1024 zł | 1150 Na stanie |
|
Zielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | 230 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1