Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
1,5655 zł - 3,8355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
4,1312 zł - 4,1312 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Czarny
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,9623 zł - 0,9623 zł 50 Na stanie
6.0 mm
Naturalny
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
1,3601 zł - 1,3601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,8502 zł - 0,8502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Naturalny
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
0,9062 zł - 0,9062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
0,9493 zł - 0,9493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Różowy
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,2217 zł - 0,2217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Przezroczysty
Silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
0,3033 zł - 0,3033 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Niebieski
Silikon
27.9 mm
8.6 mm
1
1,6597 zł - 1,6597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
Czerwony
Silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
1,0597 zł - 1,0597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
Fiolet
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
0,5917 zł - 0,5917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Pomarańczowy
Silikon
29.5 mm
11.7 mm
1
0,472 zł - 0,472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
Żółty
Silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
1,2135 zł - 1,2135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Biały
Silikon
28.4 mm
15.5 mm
1
0,2911 zł - 0,2911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Biały
Silikon
26.4 mm
9.1 mm
1
0,204 zł - 0,204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Czerwony
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
1,3604 zł - 1,3604 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.2 mm
Szary
Silikon
30.9 mm
13.2 mm
1
0,3265 zł - 0,3265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.8 mm
Szary
Silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
0,6761 zł - 0,6761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.9 mm
Różowy
Silikon
30.7 mm
12.0 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.5 mm 9.5 mm Niebieski Silikon

10240779

Przedział cen netto
3,8355 zł - 1,5655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.5 mm 18.3 mm Czarny EPDM

10350744

Przedział cen netto
4,1312 zł - 4,1312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.2 mm 19.2 mm Naturalny Silikon

10350713

Przedział cen netto
0,9623 zł - 0,9623 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.3 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10350720

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10350737

Przedział cen netto
1,3601 zł - 1,3601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.5 mm 16.5 mm Naturalny Silikon

10350706

Przedział cen netto
0,8502 zł - 0,8502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 9.5 mm Naturalny Silikon

10350959

Przedział cen netto
0,9062 zł - 0,9062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.7 mm 25.4 mm Różowy Silikon

10293331

Przedział cen netto
0,9493 zł - 0,9493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.6 mm 26.0 mm Przezroczysty Silikon

10350560

Przedział cen netto
0,2217 zł - 0,2217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.6 mm 27.9 mm Niebieski Silikon

10350591

Przedział cen netto
0,3033 zł - 0,3033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.8 mm 29.0 mm Czerwony Silikon

10350690

Przedział cen netto
1,6597 zł - 1,6597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.2 mm 31.8 mm Fiolet Silikon

10350652

Przedział cen netto
1,0597 zł - 1,0597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.7 mm 29.5 mm Pomarańczowy Silikon

10350621

Przedział cen netto
0,5917 zł - 0,5917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.2 mm 29.5 mm Żółty Silikon

10350614

Przedział cen netto
0,472 zł - 0,472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.5 mm 28.4 mm Biały Silikon

10350669

Przedział cen netto
1,2135 zł - 1,2135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.1 mm 26.4 mm Biały Silikon

10350584

Przedział cen netto
0,2911 zł - 0,2911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 26.0 mm Czerwony Silikon

10350577

Przedział cen netto
0,204 zł - 0,204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.2 mm 30.9 mm Szary Silikon

10350676

Przedział cen netto
1,3604 zł - 1,3604 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 28.7 mm Szary Silikon

10350607

Przedział cen netto
0,3265 zł - 0,3265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 30.7 mm Różowy Silikon

10350638

Przedział cen netto
0,6761 zł - 0,6761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon