Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,1516 zł - 0,1848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,3231 zł - 0,3231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
3,1167 zł - 3,1167 zł 95 Na stanie
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,3691 zł - 0,3691 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
4,4093 zł - 4,4093 zł 50 Na stanie
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
1,373 zł - 1,373 zł 90 Na stanie
3.9 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
0,1476 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
Czarny
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,6822 zł - 0,6955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
3,9066 zł - 3,9066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
Żółty
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
5,8313 zł - 5,8313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.8 mm
Szary
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
0,5414 zł - 0,5414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Przezroczysty
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,6968 zł - 0,6968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
1,982 zł - 1,982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Zielony
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,2517 zł - 0,2797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
5,1706 zł - 5,1706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Niebieski
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
2,0826 zł - 5,1024 zł 1150 Na stanie
Zielony
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
0,8005 zł - 0,996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,8632 zł - 0,8632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
Niebieski
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
2,5853 zł - 2,5853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
Naturalny
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
14,4059 zł - 14,4059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.6 mm
Szary
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.4 mm 17.8 mm Czarny EPDM

10377635

Przedział cen netto
0,1848 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377680

Przedział cen netto
0,3231 zł - 0,3231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250136

Przedział cen netto
3,1167 zł - 3,1167 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3691 zł - 0,3691 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249963

Przedział cen netto
4,4093 zł - 4,4093 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249857

Przedział cen netto
1,373 zł - 1,373 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 16.5 mm Czarny EPDM

10377628

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.7 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251843

Przedział cen netto
0,6955 zł - 0,6822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 49.8 mm Żółty Silikon

10192368

Przedział cen netto
3,9066 zł - 3,9066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 24.1 mm 16.0 mm Szary Silikon

10240991

Przedział cen netto
5,8313 zł - 5,8313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Szary
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.3 mm 7.5 mm Przezroczysty Silikon

10241035

Przedział cen netto
0,5414 zł - 0,5414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Przezroczysty
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251850

Przedział cen netto
0,6968 zł - 0,6968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 50.8 mm Zielony Silikon

10192320

Przedział cen netto
1,982 zł - 1,982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.2 mm 8.0 mm Zielony EPDM

10192443

Przedział cen netto
0,2797 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 21.0 mm 18.0 mm Niebieski Silikon

10240601

Przedział cen netto
5,1706 zł - 5,1706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.9 mm 19.1 mm Zielony Silikon

10240786

Przedział cen netto
5,1024 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377703

Przedział cen netto
0,996 zł - 0,8005 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 14.2 mm Niebieski Silikon

10288528

Przedział cen netto
0,8632 zł - 0,8632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.5 mm 58.8 mm Naturalny Silikon

10192344

Przedział cen netto
2,5853 zł - 2,5853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 35.1 mm 38.1 mm Szary Silikon

10192382

Przedział cen netto
14,4059 zł - 14,4059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon