Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,2074 zł - 0,2526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,8121 zł - 0,8121 zł 275 Na stanie
2.4 mm
Naturalny
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
1,643 zł - 1,829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
1,2208 zł - 1,2208 zł 195 Na stanie
3.9 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
0,2819 zł - 0,2819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Różowy
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
3,4758 zł - 3,4758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
10240588 2,1831 zł - 2,1831 zł 50 Na stanie
10.3 mm
Fiolet
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
0,2416 zł - 0,2684 zł 1000 Na stanie
Czarny
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
1,4506 zł - 1,4506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Niebieski
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,5414 zł - 0,5414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Przezroczysty
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,8005 zł - 0,996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,2623 zł - 0,2914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
3,7774 zł - 3,7774 zł 9 Na stanie
18.4 mm
Żółty
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
1,9246 zł - 1,9246 zł 56 Na stanie
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
10240977 2,8007 zł - 2,8007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
Zielony
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
2,9731 zł - 7,2841 zł 575 Na stanie
Czarny
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
0,9953 zł - 0,9953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,982 zł - 1,982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Zielony
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,6968 zł - 0,6968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,7914 zł - 0,7914 zł 100 Na stanie
1.6 mm
Niebieski
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.7 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377642

Przedział cen netto
0,2526 zł - 0,2074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 17.8 mm Naturalny Silikon

10642771

Przedział cen netto
0,8121 zł - 0,8121 zł

Zapasy magazynowe
275 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.9 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241691

Przedział cen netto
1,829 zł - 1,643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249840

Przedział cen netto
1,2208 zł - 1,2208 zł

Zapasy magazynowe
195 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 5.8 mm Różowy Silikon

10241011

Przedział cen netto
0,2819 zł - 0,2819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.5 mm 28.6 mm Naturalny Silikon

10192351

Przedział cen netto
3,4758 zł - 3,4758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 11.6 mm Fiolet Silikon

10240588

Przedział cen netto
2,1831 zł - 2,1831 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 6.0 mm Czarny EPDM

10192436

Przedział cen netto
0,2684 zł - 0,2416 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 50.8 mm Niebieski Silikon

10192313

Przedział cen netto
1,4506 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.3 mm 7.5 mm Przezroczysty Silikon

10241035

Przedział cen netto
0,5414 zł - 0,5414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Przezroczysty
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377703

Przedział cen netto
0,996 zł - 0,8005 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.2 mm 8.0 mm Czarny EPDM

10192450

Przedział cen netto
0,2914 zł - 0,2623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.2 mm 13.0 mm Żółty Silikon

10240984

Przedział cen netto
3,7774 zł - 3,7774 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250112

Przedział cen netto
1,9246 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.6 mm 11.0 mm Zielony Silikon

10240977

Przedział cen netto
2,8007 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.1 mm 19.1 mm Czarny Silikon

10240793

Przedział cen netto
7,2841 zł - 2,9731 zł

Zapasy magazynowe
575 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250051

Przedział cen netto
0,9953 zł - 0,9953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 50.8 mm Zielony Silikon

10192320

Przedział cen netto
1,982 zł - 1,982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251850

Przedział cen netto
0,6968 zł - 0,6968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Niebieski Silikon

10288535

Przedział cen netto
0,7914 zł - 0,7914 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski