Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
10240588 2,1195 zł - 2,1195 zł 50 Na stanie
10.3 mm
Fiolet
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
1,2522 zł - 1,2522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
Czerwony
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
1,5199 zł - 3,7238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
1,1727 zł - 1,1727 zł 230 Na stanie
3.7 mm
Naturalny
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
3,7929 zł - 3,7929 zł 50 Na stanie
10.4 mm
Żółty
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,2444 zł - 0,2715 zł 800 Na stanie
Zielony
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,785 zł - 0,785 zł 500 Na stanie
1.6 mm
Szary
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
0,6778 zł - 0,8431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
3,0259 zł - 3,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
Biały
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
5,02 zł - 5,02 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Niebieski
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Zielony
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
2,0219 zł - 4,9537 zł 1150 Na stanie
Zielony
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
2,51 zł - 2,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
Naturalny
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
0,5564 zł - 0,6907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
1,9382 zł - 1,9382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,7036 zł - 0,7036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
1,0179 zł - 1,0179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,8826 zł - 0,8826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,8928 zł - 0,8928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Guma silikonowa
19.2 mm
8.5 mm
1
0,9091 zł - 0,9091 zł 225 Na stanie
4.0 mm
Naturalny
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 11.6 mm Fiolet Silikon

10240588

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 7.9 mm Czerwony Silikon

10240625

Przedział cen netto
1,2522 zł - 1,2522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.5 mm 9.5 mm Niebieski Silikon

10240779

Przedział cen netto
3,7238 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 50.8 mm Naturalny Silikon

10192306

Przedział cen netto
1,1727 zł - 1,1727 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 49.8 mm Żółty Silikon

10192368

Przedział cen netto
3,7929 zł - 3,7929 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.2 mm 8.0 mm Zielony EPDM

10192443

Przedział cen netto
0,2715 zł - 0,2444 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Szary Silikon

10192290

Przedział cen netto
0,785 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377673

Przedział cen netto
0,8431 zł - 0,6778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.4 mm 14.0 mm Biały Silikon

10240595

Przedział cen netto
3,0259 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
Zaślepka maskująca z uchwytem 21.0 mm 18.0 mm Niebieski Silikon

10240601

Przedział cen netto
5,02 zł - 5,02 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 50.8 mm Zielony Silikon

10192320

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.9 mm 19.1 mm Zielony Silikon

10240786

Przedział cen netto
4,9537 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.5 mm 58.8 mm Naturalny Silikon

10192344

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.4 mm 17.8 mm Naturalny Silikon

10241639

Przedział cen netto
0,6907 zł - 0,5564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241707

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249727

Przedział cen netto
0,7036 zł - 0,7036 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 23.8 mm Naturalny Silikon

10241660

Przedział cen netto
1,0179 zł - 1,0179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249802

Przedział cen netto
0,8826 zł - 0,8826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 19.2 mm Naturalny Guma silikonowa

10457962

Przedział cen netto
0,8928 zł - 0,8928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.5 mm 13.3 mm Naturalny Silikon

10249871

Przedział cen netto
0,9091 zł - 0,9091 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny