Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0259 zł - 3,0259 zł | 95 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,6623 zł - 0,6752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,6804 zł - 0,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 3,3745 zł - 3,3745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,8715 zł - 0,8715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7683 zł - 0,7683 zł | 100 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,2048 zł - 1,2048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | 9 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,838 zł - 0,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 10240977 | 2,7191 zł - 2,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
|
| 0,2737 zł - 0,2737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2346 zł - 0,2606 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 10240588 | 2,1195 zł - 2,1195 zł | 50 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 1,2522 zł - 1,2522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5,3128 zł - 13,0165 zł | 212 Na stanie |
|
Czerwony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,9243 zł - 1,9243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 10240953 | 0,8729 zł - 0,8729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
| 5,6614 zł - 5,6614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,5257 zł - 0,5257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,7772 zł - 0,967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować