Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1312 zł - 4,1312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,9493 zł - 0,9493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,9623 zł - 0,9623 zł | 50 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,8502 zł - 0,8502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 1,3601 zł - 1,3601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 5,8536 zł - 5,8536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 5,0798 zł - 5,0798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 4,4058 zł - 4,4058 zł | 30 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 6,4901 zł - 6,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,9062 zł - 0,9062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,3604 zł - 1,3604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 3,9066 zł - 3,9066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,2517 zł - 0,2797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 9,9678 zł - 9,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,8086 zł - 0,8086 zł | 500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | 200 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 5,1706 zł - 5,1706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 2,0826 zł - 5,1024 zł | 1150 Na stanie |
|
Zielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm