Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
4,1312 zł - 4,1312 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Czarny
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,9493 zł - 0,9493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Różowy
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
0,9623 zł - 0,9623 zł 50 Na stanie
6.0 mm
Naturalny
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
0,8502 zł - 0,8502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Naturalny
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1,3601 zł - 1,3601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
5,8536 zł - 5,8536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
5,0798 zł - 5,0798 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
4,4058 zł - 4,4058 zł 30 Na stanie
6.2 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
6,4901 zł - 6,4901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,9062 zł - 0,9062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
1,3604 zł - 1,3604 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.2 mm
Szary
Silikon
30.9 mm
13.2 mm
1
1,982 zł - 1,982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Zielony
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
3,9066 zł - 3,9066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
Żółty
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,2517 zł - 0,2797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
9,9678 zł - 9,9678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.2 mm
Czarny
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,8086 zł - 0,8086 zł 500 Na stanie
1.6 mm
Szary
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
2,1831 zł - 2,1831 zł 200 Na stanie
7.9 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
5,1706 zł - 5,1706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Niebieski
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
2,0826 zł - 5,1024 zł 1150 Na stanie
Zielony
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.5 mm 18.3 mm Czarny EPDM

10350744

Przedział cen netto
4,1312 zł - 4,1312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.7 mm 25.4 mm Różowy Silikon

10293331

Przedział cen netto
0,9493 zł - 0,9493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.3 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10350720

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.2 mm 19.2 mm Naturalny Silikon

10350713

Przedział cen netto
0,9623 zł - 0,9623 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.5 mm 16.5 mm Naturalny Silikon

10350706

Przedział cen netto
0,8502 zł - 0,8502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10350737

Przedział cen netto
1,3601 zł - 1,3601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka z uchwytem 25.40 mm EPDM Czarny

10606742

Przedział cen netto
5,8536 zł - 5,8536 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 13.46 mm 25.40 mm EPDM Czarny

10606995

Przedział cen netto
5,0798 zł - 5,0798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka z uchwytem 11.99 mm 25.40 mm EPDM Czarny

10606766

Przedział cen netto
4,4058 zł - 4,4058 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 17.96 mm 31.75 mm EPDM Czarny

10606858

Przedział cen netto
6,4901 zł - 6,4901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 9.5 mm Naturalny Silikon

10350959

Przedział cen netto
0,9062 zł - 0,9062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.2 mm 30.9 mm Szary Silikon

10350676

Przedział cen netto
1,3604 zł - 1,3604 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 50.8 mm Zielony Silikon

10192320

Przedział cen netto
1,982 zł - 1,982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 49.8 mm Żółty Silikon

10192368

Przedział cen netto
3,9066 zł - 3,9066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.2 mm 8.0 mm Zielony EPDM

10192443

Przedział cen netto
0,2797 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.2 mm 16.0 mm Czarny Silikon

10192467

Przedział cen netto
9,9678 zł - 9,9678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Szary Silikon

10192290

Przedział cen netto
0,8086 zł - 0,8086 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.5 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10192337

Przedział cen netto
2,1831 zł - 2,1831 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 21.0 mm 18.0 mm Niebieski Silikon

10240601

Przedział cen netto
5,1706 zł - 5,1706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.9 mm 19.1 mm Zielony Silikon

10240786

Przedział cen netto
5,1024 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
  • Kod towaru
    3926909790