Menu Search

Korki i nasadki do butli gazowych

Na stanie

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Zaprojektowane do ochrony gwintów zaworów butli gazowych LPG, gdy te nie są używane.
  • Posiadają funkcję rozróżniania pełnych butli od pustych.
  • Powszechnie stosowane w laboratoriach, przemyśle medycznym i budownictwie.
Materiał: HDPE, LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0084, SR1060

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał d Typ Klapka wentylacyjna Kup
2,4403 zł - 2,4403 zł 4000 Na stanie
HDPE
24.3 mm
6
Z klapką wentylacyjną
0,7767 zł - 1,9029 zł 385600 Na stanie
LDPE
21.8 mm
1
Z klapką wentylacyjną
2,5239 zł - 2,5239 zł 1617 Na stanie
HDPE
30.0 mm
6
Z klapką wentylacyjną
  • z 2
Zabezpieczenia zaworów butli gazowych 24.3 mm Z klapką wentylacyjną HDPE Żółty

10074329

Przedział cen netto
2,4403 zł - 2,4403 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.3 mm
  • Klapka wentylacyjna
    Z klapką wentylacyjną
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kolor
    Żółty
  • Typ
    6
Zabezpieczenia zaworów butli gazowych 21.8 mm Z klapką wentylacyjną LDPE Żółty

10073070

Przedział cen netto
1,9029 zł - 0,7767 zł

Zapasy magazynowe
385600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.8 mm
  • Klapka wentylacyjna
    Z klapką wentylacyjną
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Żółty
  • Typ
    1
Zabezpieczenia zaworów butli gazowych 30.0 mm Z klapką wentylacyjną HDPE Żółty

10074336

Przedział cen netto
2,5239 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
1617 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Klapka wentylacyjna
    Z klapką wentylacyjną
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kolor
    Żółty
  • Typ
    6