Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiał: HDPE, LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0084, SR1060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | d | Typ | Klapka wentylacyjna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6442 zł - 1,5783 zł | 92500 Na stanie |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,5856 zł - 1,4349 zł | 139750 Na stanie |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 1,1922 zł - 1,1922 zł | 4500 Na stanie |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 1,1378 zł - 1,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 10073063 | 0,8269 zł - 2,0259 zł | 96995 Na stanie |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
|
| 0,7165 zł - 0,7165 zł | 6000 Na stanie |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
Profilowane
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,8826 zł - 2,1625 zł | 19225 Na stanie |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 2,008 zł - 4,9196 zł | 2395 Na stanie |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
Profilowane
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 1,072 zł - 1,072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Profilowane
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
Profilowane
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,7069 zł - 1,7321 zł | 600 Na stanie |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 0,8617 zł - 2,1113 zł | 7000 Na stanie |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 1,0151 zł - 2,4871 zł | 1600 Na stanie |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,7767 zł - 1,9029 zł | 11600 Na stanie |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,9036 zł - 2,2138 zł | 4000 Na stanie |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 0,7167 zł - 1,756 zł | 10600 Na stanie |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 0,7165 zł - 0,7165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
Profilowane
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 2,5239 zł - 2,5239 zł | 1617 Na stanie |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
Profilowane
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,8896 zł - 2,1796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 10072073 | 0,7069 zł - 1,7321 zł | 78100 Na stanie |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować