Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Rodzaj pokrętła | Materiał koła | Liczba ramion | Średnica pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484,2115 zł - 484,2115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Z uchwytem
|
Aluminium
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 227,1694 zł - 227,1694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 151,2542 zł - 151,2542 zł | 1 Na stanie |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 155,85 zł - 155,85 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 121,0501 zł - 121,0501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 413,094 zł - 413,094 zł | 25 Na stanie |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Stal
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 100,8967 zł - 100,8967 zł | 9 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 176,5944 zł - 176,5944 zł | 2 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 213,8534 zł - 213,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 215,1224 zł - 215,1224 zł | 42 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 85,3127 zł - 85,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 85,3127 zł - 85,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 53,9932 zł - 53,9932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 264,3317 zł - 264,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Z uchwytem
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 919,7037 zł - 1 287,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Bez uchwytu
|
Stal
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 151,2542 zł - 151,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 272,3043 zł - 272,3043 zł | 39 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 294,5923 zł - 294,5923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10189894 | 155,7465 zł - 155,7465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 120,3971 zł - 120,3971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować