Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Rodzaj pokrętła | Materiał koła | Liczba ramion | Średnica pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354,1495 zł - 354,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 749,7558 zł - 749,7558 zł | 1 Na stanie |
Naturalny
|
Z uchwytem
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 351,7265 zł - 351,7265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Stal
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 81,9542 zł - 81,9542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 148,2384 zł - 148,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 202,6002 zł - 202,6002 zł | 7 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 229,8199 zł - 229,8199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 155,7465 zł - 155,7465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 98,0161 zł - 98,0161 zł | 1 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 408,31 zł - 408,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 62,9973 zł - 62,9973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 264,3317 zł - 264,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Z uchwytem
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 112,7898 zł - 112,7898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 89,0612 zł - 89,0612 zł | 32 Na stanie |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 325,3867 zł - 325,3867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Z uchwytem
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 151,2542 zł - 151,2542 zł | 1 Na stanie |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 919,7037 zł - 1 287,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Bez uchwytu
|
Stal
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 151,2542 zł - 151,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 272,3043 zł - 272,3043 zł | 39 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować