Menu Search

Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

Push-in beaded cable tie snaps into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Numer produktu Essentra:

10163870

Numer produktu produkcyjny:

PT-305

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0486 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 048,60 zł

1000 x 1,0486 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj otworu No Screw Hole
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E169973
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt