Menu Search

Końcówki rurek

Na stanie

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor h d1 Pełny materiał Typ Kup
0,244 zł - 0,5978 zł 4800 Na stanie
Biały
10.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,1784 zł - 0,4372 zł 16000 Na stanie
5.5 mm
Czarny
9.7 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
0,2147 zł - 0,5261 zł 21000 Na stanie
5.5 mm
Biały
9.2 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
0,2886 zł - 0,7072 zł 8600 Na stanie
7.9 mm
Biały
20.3 mm
5.0 mm
Polichlorek winylu
0,1673 zł - 0,4099 zł 3000 Na stanie
Biały
13.0 mm
7.9 mm
Polichlorek winylu
1
0,1673 zł - 0,4099 zł 6860 Na stanie
Biały
13.0 mm
6.4 mm
Polichlorek winylu
1
0,329 zł - 0,8062 zł 4825 Na stanie
10.5 mm
Czarny
24.2 mm
8.0 mm
Polichlorek winylu
0,2147 zł - 0,5261 zł 100000 Na stanie
6.3 mm
Czarny
12.2 mm
2.7 mm
Polichlorek winylu
0,1687 zł - 0,4133 zł 4900 Na stanie
5.5 mm
Czarny
5.1 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
0,3374 zł - 0,8267 zł 620 Na stanie
6.3 mm
Czarny
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,2147 zł - 0,5261 zł 6500 Na stanie
6.2 mm
Czarny
13.3 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
0,2426 zł - 0,5944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Czarny
14.2 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
0,2677 zł - 0,6559 zł 38700 Na stanie
5.6 mm
Czarny
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,4462 zł - 1,0932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
Czarny
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,3123 zł - 0,7652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Biały
13.3 mm
9.5 mm
Polichlorek winylu
0,1687 zł - 0,4133 zł 44720 Na stanie
5.6 mm
Biały
6.6 mm
2.4 mm
Polichlorek winylu
10089453 0,3583 zł - 0,878 zł 57478 Na stanie
6.3 mm
Czarny
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,251 zł - 0,6149 zł 1380 Na stanie
9.5 mm
Czarny
13.2 mm
7.9 mm
Polichlorek winylu
0,2077 zł - 0,509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
14.0 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
1
0,2482 zł - 0,6081 zł 3500 Na stanie
Czarny
13.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
1
  • z 4
Nasadka na trzpienie 6.0 mm 10.0 mm PVC Biały

10154687

Przedział cen netto
0,5978 zł - 0,244 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 9.7 mm PVC Czarny

10082522

Przedział cen netto
0,4372 zł - 0,1784 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 9.2 mm PVC Biały

10074374

Przedział cen netto
0,5261 zł - 0,2147 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 5.0 mm 20.3 mm PVC Biały

10087350

Przedział cen netto
0,7072 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
8600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 7.9 mm 13.0 mm PVC Biały

10007594

Przedział cen netto
0,4099 zł - 0,1673 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 6.4 mm 13.0 mm PVC Biały

10007587

Przedział cen netto
0,4099 zł - 0,1673 zł

Zapasy magazynowe
6860 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 8.0 mm 24.2 mm PVC Czarny

10084595

Przedział cen netto
0,8062 zł - 0,329 zł

Zapasy magazynowe
4825 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 2.7 mm 12.2 mm PVC Czarny

10082270

Przedział cen netto
0,5261 zł - 0,2147 zł

Zapasy magazynowe
100000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 5.1 mm PVC Czarny

10084571

Przedział cen netto
0,4133 zł - 0,1687 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10074404

Przedział cen netto
0,8267 zł - 0,3374 zł

Zapasy magazynowe
620 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 13.3 mm PVC Czarny

10084588

Przedział cen netto
0,5261 zł - 0,2147 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 14.2 mm PVC Czarny

10081785

Przedział cen netto
0,5944 zł - 0,2426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10089408

Przedział cen netto
0,6559 zł - 0,2677 zł

Zapasy magazynowe
38700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10090336

Przedział cen netto
1,0932 zł - 0,4462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 9.5 mm 13.3 mm PVC Biały

10104460

Przedział cen netto
0,7652 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 2.4 mm 6.6 mm PVC Biały

10104361

Przedział cen netto
0,4133 zł - 0,1687 zł

Zapasy magazynowe
44720 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Czarny

10089453

Przedział cen netto
0,878 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
57478 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 7.9 mm 13.2 mm PVC Czarny

10104477

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
1380 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.0 mm PVC Biały

10007563

Przedział cen netto
0,509 zł - 0,2077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 6.0 mm 13.0 mm PVC Czarny

10154656

Przedział cen netto
0,6081 zł - 0,2482 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem