Menu Search

Końcówki rurek

Na stanie

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor h d1 Pełny materiał Typ Kup
0,4657 zł - 1,141 zł 300290 Na stanie
8.7 mm
Czarny
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,4462 zł - 1,0932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
Czarny
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,1994 zł - 0,4885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
14.0 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
1
10154663 0,2077 zł - 0,509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
13.0 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
1
0,2914 zł - 0,714 zł 8088 Na stanie
8.7 mm
Biały
15.5 mm
6.3 mm
Polichlorek winylu
0,1784 zł - 0,4372 zł 26850 Na stanie
5.5 mm
Biały
9.7 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
0,3834 zł - 0,9395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Czarny
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,35 zł - 0,8575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
Czarny
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,3123 zł - 0,7652 zł 9400 Na stanie
11.1 mm
Czarny
13.3 mm
9.5 mm
Polichlorek winylu
0,1784 zł - 0,4372 zł 24000 Na stanie
5.5 mm
Biały
9.7 mm
3.0 mm
Polichlorek winylu
0,4141 zł - 1,0146 zł 13000 Na stanie
9.5 mm
Czarny
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,2077 zł - 0,509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
14.0 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
1
0,2482 zł - 0,6081 zł 3500 Na stanie
Czarny
13.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,1757 zł - 0,4304 zł 1000 Na stanie
Czarny
13.0 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,3528 zł - 0,8643 zł 148 Na stanie
11.0 mm
Biały
17.0 mm
7.6 mm
Polichlorek winylu
0,4727 zł - 1,1581 zł 9585 Na stanie
7.9 mm
Czarny
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,5145 zł - 1,2606 zł 16500 Na stanie
11.1 mm
Czarny
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,251 zł - 0,6149 zł 4000 Na stanie
9.5 mm
Czarny
13.2 mm
6.4 mm
Polichlorek winylu
0,2147 zł - 0,5261 zł 83457 Na stanie
6.2 mm
Biały
13.3 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
0,2426 zł - 0,5944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Biały
14.2 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
  • z 4
Nasadka na trzpienie 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Czarny

10089477

Przedział cen netto
1,141 zł - 0,4657 zł

Zapasy magazynowe
300290 Na stanie
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10090336

Przedział cen netto
1,0932 zł - 0,4462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.0 mm PVC Czarny

10006191

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 13.0 mm PVC Biały

10154663

Przedział cen netto
0,509 zł - 0,2077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 6.3 mm 15.5 mm PVC Biały

10104453

Przedział cen netto
0,714 zł - 0,2914 zł

Zapasy magazynowe
8088 Na stanie
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 9.7 mm PVC Biały

10105382

Przedział cen netto
0,4372 zł - 0,1784 zł

Zapasy magazynowe
26850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10089439

Przedział cen netto
0,9395 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10090275

Przedział cen netto
0,8575 zł - 0,35 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 9.5 mm 13.3 mm PVC Czarny

10104422

Przedział cen netto
0,7652 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
9400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.0 mm 9.7 mm PVC Biały

10074053

Przedział cen netto
0,4372 zł - 0,1784 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10090299

Przedział cen netto
1,0146 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.0 mm PVC Biały

10007563

Przedział cen netto
0,509 zł - 0,2077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 6.0 mm 13.0 mm PVC Czarny

10154656

Przedział cen netto
0,6081 zł - 0,2482 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 13.0 mm PVC Czarny

10154632

Przedział cen netto
0,4304 zł - 0,1757 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 7.6 mm 17.0 mm PVC Biały

10104484

Przedział cen netto
0,8643 zł - 0,3528 zł

Zapasy magazynowe
148 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10090268

Przedział cen netto
1,1581 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
9585 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Czarny

10090305

Przedział cen netto
1,2606 zł - 0,5145 zł

Zapasy magazynowe
16500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 6.4 mm 13.2 mm PVC Czarny

10085868

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 13.3 mm PVC Biały

10104194

Przedział cen netto
0,5261 zł - 0,2147 zł

Zapasy magazynowe
83457 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.2 mm PVC Biały

10104200

Przedział cen netto
0,5944 zł - 0,2426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu