End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | h | d1 | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2077 zł - 0,509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polichlorek winylu
|
1
|
||
| 0,2147 zł - 0,5261 zł | 20470 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
Biały
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,1687 zł - 0,4133 zł | 141430 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2677 zł - 0,6559 zł | 41200 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10089453 | 0,3583 zł - 0,878 zł | 55478 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,3374 zł - 0,8267 zł | 91000 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10154663 | 0,2077 zł - 0,509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polichlorek winylu
|
1
|
|
| 0,2886 zł - 0,7072 zł | 775160 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,1687 zł - 0,4133 zł | 16000 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
Czarny
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2886 zł - 0,7072 zł | 500 Na stanie |
0.386 in
9.8 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2147 zł - 0,5261 zł | 4000 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,329 zł - 0,8062 zł | 10000 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2886 zł - 0,7072 zł | 2221 Na stanie |
0.386 in
9.8 mm
|
Biały
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,1784 zł - 0,4372 zł | 20202 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,1784 zł - 0,4372 zł | 22850 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Biały
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2914 zł - 0,714 zł | 8088 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Biały
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,5145 zł - 1,2606 zł | 16500 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować