Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | h | d1 | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1737 zł - 0,4257 zł | 4900 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,3475 zł - 0,8515 zł | 4528 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2211 zł - 0,5419 zł | 2500 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
Czarny
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2513 zł - 0,6157 zł | 6800 Na stanie |
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
1
|
||
| 0,2211 zł - 0,5419 zł | 8020 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Biały
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,3389 zł - 0,8304 zł | 4825 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Czarny
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2499 zł - 0,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2211 zł - 0,5419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,1723 zł - 0,4222 zł | 6860 Na stanie |
|
Biały
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polichlorek winylu
|
1
|
||
| 0,2973 zł - 0,7284 zł | 3600 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Biały
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2757 zł - 0,6756 zł | 22700 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
Czarny
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1723 zł - 0,4222 zł | 3000 Na stanie |
|
Biały
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polichlorek winylu
|
1
|
||
| 0,1838 zł - 0,4504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,214 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polichlorek winylu
|
1
|
||
| 0,2556 zł - 0,6263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
1
|
||
| 0,2585 zł - 0,6334 zł | 1711 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2298 zł - 0,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,2944 zł - 0,7213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,4265 zł - 1,0451 zł | 3050 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1809 zł - 0,4433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
1