Menu Search

Końcówki rurek

Na stanie

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor h d1 Pełny materiał Typ Kup
0,1723 zł - 0,4222 zł 3000 Na stanie
Biały
13.0 mm
7.9 mm
Polichlorek winylu
1
0,2513 zł - 0,6157 zł 6800 Na stanie
Biały
10.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,1838 zł - 0,4504 zł 16000 Na stanie
5.5 mm
Czarny
9.7 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
0,2211 zł - 0,5419 zł 8020 Na stanie
5.5 mm
Biały
9.2 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
0,1737 zł - 0,4257 zł 4900 Na stanie
5.5 mm
Czarny
5.1 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
0,3475 zł - 0,8515 zł 6528 Na stanie
6.3 mm
Czarny
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,1723 zł - 0,4222 zł 6860 Na stanie
Biały
13.0 mm
6.4 mm
Polichlorek winylu
1
0,2973 zł - 0,7284 zł 3600 Na stanie
7.9 mm
Biały
20.3 mm
5.0 mm
Polichlorek winylu
0,2757 zł - 0,6756 zł 28700 Na stanie
5.6 mm
Czarny
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,3389 zł - 0,8304 zł 14825 Na stanie
10.5 mm
Czarny
24.2 mm
8.0 mm
Polichlorek winylu
0,2211 zł - 0,5419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
Czarny
12.2 mm
2.7 mm
Polichlorek winylu
0,2211 zł - 0,5419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
Czarny
13.3 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
0,2499 zł - 0,6122 zł 1763 Na stanie
7.0 mm
Czarny
14.2 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
0,214 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
14.0 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
1
0,2556 zł - 0,6263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
13.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,2585 zł - 0,6334 zł 1711 Na stanie
9.5 mm
Czarny
13.2 mm
7.9 mm
Polichlorek winylu
0,2298 zł - 0,563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
Czarny
10.4 mm
6.4 mm
Polichlorek winylu
0,3346 zł - 0,8199 zł 24000 Na stanie
5.5 mm
Czarny
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,7066 zł - 1,7312 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Czarny
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,4265 zł - 1,0451 zł 13000 Na stanie
9.5 mm
Czarny
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
  • z 4
Nasadka na trzpienie 7.9 mm 13.0 mm PVC Biały

10007594

Przedział cen netto
0,4222 zł - 0,1723 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 6.0 mm 10.0 mm PVC Biały

10154687

Przedział cen netto
0,6157 zł - 0,2513 zł

Zapasy magazynowe
6800 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 9.7 mm PVC Czarny

10082522

Przedział cen netto
0,4504 zł - 0,1838 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 9.2 mm PVC Biały

10074374

Przedział cen netto
0,5419 zł - 0,2211 zł

Zapasy magazynowe
8020 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 5.1 mm PVC Czarny

10084571

Przedział cen netto
0,4257 zł - 0,1737 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10074404

Przedział cen netto
0,8515 zł - 0,3475 zł

Zapasy magazynowe
6528 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 6.4 mm 13.0 mm PVC Biały

10007587

Przedział cen netto
0,4222 zł - 0,1723 zł

Zapasy magazynowe
6860 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 5.0 mm 20.3 mm PVC Biały

10087350

Przedział cen netto
0,7284 zł - 0,2973 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10089408

Przedział cen netto
0,6756 zł - 0,2757 zł

Zapasy magazynowe
28700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 8.0 mm 24.2 mm PVC Czarny

10084595

Przedział cen netto
0,8304 zł - 0,3389 zł

Zapasy magazynowe
14825 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 2.7 mm 12.2 mm PVC Czarny

10082270

Przedział cen netto
0,5419 zł - 0,2211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 13.3 mm PVC Czarny

10084588

Przedział cen netto
0,5419 zł - 0,2211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 14.2 mm PVC Czarny

10081785

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
1763 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.0 mm PVC Biały

10007563

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 6.0 mm 13.0 mm PVC Czarny

10154656

Przedział cen netto
0,6263 zł - 0,2556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 7.9 mm 13.2 mm PVC Czarny

10104477

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
1711 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 6.4 mm 10.4 mm PVC Czarny

10104378

Przedział cen netto
0,563 zł - 0,2298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10074367

Przedział cen netto
0,8199 zł - 0,3346 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10089491

Przedział cen netto
1,7312 zł - 0,7066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10090299

Przedział cen netto
1,0451 zł - 0,4265 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV