Menu Search

Końcówki rurek

Na stanie

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor h d1 Pełny materiał Typ Kup
0,2944 zł - 0,7213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Czarny
11.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
0,4265 zł - 1,0451 zł 3050 Na stanie
9.5 mm
Czarny
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,2298 zł - 0,563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
Czarny
10.4 mm
6.4 mm
Polichlorek winylu
0,2585 zł - 0,6334 zł 1711 Na stanie
9.5 mm
Czarny
13.2 mm
7.9 mm
Polichlorek winylu
0,214 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
14.0 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
1
0,2556 zł - 0,6263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
13.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,5572 zł - 1,3653 zł 11500 Na stanie
10.5 mm
Czarny
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,2901 zł - 0,7108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
Czarny
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
10154663 0,214 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
13.0 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
1
0,1881 zł - 0,4609 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
13.0 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,2441 zł - 0,5982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
10.0 mm
6.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,2973 zł - 0,7284 zł 221 Na stanie
9.8 mm
Biały
18.0 mm
7.0 mm
Polichlorek winylu
0,3001 zł - 0,7354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
Czarny
15.5 mm
6.3 mm
Polichlorek winylu
0,2973 zł - 0,7284 zł 500 Na stanie
9.8 mm
Czarny
18.0 mm
7.0 mm
Polichlorek winylu
0,2211 zł - 0,5419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
Czarny
9.2 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
0,2053 zł - 0,5031 zł 5500 Na stanie
Czarny
14.0 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
1
0,3217 zł - 0,7882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Biały
13.3 mm
9.5 mm
Polichlorek winylu
0,1737 zł - 0,4257 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
Biały
6.6 mm
2.4 mm
Polichlorek winylu
0,4596 zł - 1,126 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
Czarny
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,2499 zł - 0,6122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Biały
14.2 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
  • z 4
Nasadka na trzpienie 6.0 mm 11.0 mm PVC Czarny

10093313

Przedział cen netto
0,7213 zł - 0,2944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10090282

Przedział cen netto
1,0451 zł - 0,4265 zł

Zapasy magazynowe
3050 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 6.4 mm 10.4 mm PVC Czarny

10104378

Przedział cen netto
0,563 zł - 0,2298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 7.9 mm 13.2 mm PVC Czarny

10104477

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
1711 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.0 mm PVC Biały

10007563

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 6.0 mm 13.0 mm PVC Czarny

10154656

Przedział cen netto
0,6263 zł - 0,2556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Czarny

10089484

Przedział cen netto
1,3653 zł - 0,5572 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10089446

Przedział cen netto
0,7108 zł - 0,2901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 13.0 mm PVC Biały

10154663

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 13.0 mm PVC Biały

10154670

Przedział cen netto
0,4609 zł - 0,1881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 6.0 mm 10.0 mm PVC Czarny

10154649

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,2441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 7.0 mm 18.0 mm PVC Biały

10072493

Przedział cen netto
0,7284 zł - 0,2973 zł

Zapasy magazynowe
221 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 6.3 mm 15.5 mm PVC Czarny

10070932

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,3001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 7.0 mm 18.0 mm PVC Czarny

10087343

Przedział cen netto
0,7284 zł - 0,2973 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 9.2 mm PVC Czarny

10074343

Przedział cen netto
0,5419 zł - 0,2211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.0 mm PVC Czarny

10006191

Przedział cen netto
0,5031 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 9.5 mm 13.3 mm PVC Biały

10104460

Przedział cen netto
0,7882 zł - 0,3217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 2.4 mm 6.6 mm PVC Biały

10104361

Przedział cen netto
0,4257 zł - 0,1737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10090336

Przedział cen netto
1,126 zł - 0,4596 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.2 mm PVC Biały

10104200

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu