Menu Search

Kołpakowe zaślepki otworów

Na stanie

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
161 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność HD D Kolor Materiał H Typ Kup
10102640 0,4686 zł - 0,4686 zł 4000 Na stanie
11.1 mm
13.5 mm
Czarny
PA
10.3 mm
1
0,816 zł - 0,816 zł 17900 Na stanie
20.6 mm
22.6 mm
Czarny
Nylon
10.6 mm
0,4286 zł - 0,4286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
8.0 mm
Czarny
PA
8.0 mm
1
0,4131 zł - 0,4131 zł 10000 Na stanie
8.0 mm
9.5 mm
Biały
Nylon
8.0 mm
1
0,4286 zł - 0,4286 zł 21500 Na stanie
8.0 mm
9.5 mm
Czarny
PA
8.0 mm
1
0,5694 zł - 0,5694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
16.7 mm
Czarny
PA
10.3 mm
1
10102657 0,4932 zł - 0,4932 zł 469675 Na stanie
12.7 mm
14.6 mm
Czarny
PA
10.3 mm
1
10103357 0,5526 zł - 0,5526 zł 7000 Na stanie
15.9 mm
18.2 mm
Biały
Nylon
10.3 mm
1
10102695 0,8973 zł - 0,8973 zł 6700 Na stanie
25.4 mm
30.5 mm
Czarny
Nylon
11.5 mm
0,7269 zł - 0,7269 zł 1000 Na stanie
15.9 mm
18.5 mm
Czarny
Nylon
13.2 mm
0,4286 zł - 0,4286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
12.0 mm
Czarny
PA
10.0 mm
1
1,71 zł - 2,394 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.1 mm
33.3 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
0,4557 zł - 0,4557 zł 8500 Na stanie
11.1 mm
13.5 mm
Biały
Nylon
10.3 mm
1
0,9677 zł - 0,9677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Biały
PA
10.3 mm
1
0,884 zł - 0,884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Biały
PA
8.0 mm
1
1900 Na stanie
Czarny
PA
0,9552 zł - 1,1793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
11.0 mm
Czarny
Nylon
7.0 mm
1,004 zł - 1,004 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Biały
PA
10.3 mm
1
3,3745 zł - 3,3745 zł 50 Na stanie
38.0 mm
Biały
PA
11.5 mm
1
1,3874 zł - 1,3874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
Biały
PA
10.3 mm
1
  • z 9
Zaślepka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Czarny

10102640

Przedział cen netto
0,4686 zł - 0,4686 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10102688

Przedział cen netto
0,816 zł - 0,816 zł

Zapasy magazynowe
17900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Czarny

10102619

Przedział cen netto
0,4286 zł - 0,4286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Biały

10103319

Przedział cen netto
0,4131 zł - 0,4131 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Czarny

10102626

Przedział cen netto
0,4286 zł - 0,4286 zł

Zapasy magazynowe
21500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Czarny

10102664

Przedział cen netto
0,5694 zł - 0,5694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Czarny

10102657

Przedział cen netto
0,4932 zł - 0,4932 zł

Zapasy magazynowe
469675 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Biały

10103357

Przedział cen netto
0,5526 zł - 0,5526 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10102695

Przedział cen netto
0,8973 zł - 0,8973 zł

Zapasy magazynowe
6700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261705

Przedział cen netto
0,7269 zł - 0,7269 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Czarny

10102633

Przedział cen netto
0,4286 zł - 0,4286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261743

Przedział cen netto
2,394 zł - 1,71 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Biały

10103333

Przedział cen netto
0,4557 zł - 0,4557 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Biały

10355527

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,9677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
Zaślepka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Biały

10355497

Przedział cen netto
0,884 zł - 0,884 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
Zaślepka 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Czarny

10261811


Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10163078

Przedział cen netto
1,1793 zł - 0,9552 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Biały

10355534

Przedział cen netto
1,004 zł - 1,004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
Zaślepka 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Biały

10355602

Przedział cen netto
3,3745 zł - 3,3745 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
Zaślepka 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Biały

10355565

Przedział cen netto
1,3874 zł - 1,3874 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA