Menu Search

N/A Czarny 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

Pierścień mocujący może być używany z nitami zatrzaskowymi. Powoduje to zwiększenie zakresu mocowania i wykorzystanie całej długości nitu. Pierścienie mocujące są wykonane z nylonu, dostępne są różne wersje kolorystyczne.
Numer produktu Essentra:

10066713

Numer produktu produkcyjny:

096001059901

19238 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5842 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

292,10 zł

500 x 0,5842 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 10.2 mm
Całkowita grubość 2.0 mm
Średnica pasującego otworu 5.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Pierścień mocujący

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt